• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Rotační senzory
  4. Absolutní multiturnové kodéry
  5. RM8006

Absolutní víceotáčkový rotační senzor s plnou hřídelí

RM8006

RMS4096-S24/LX1

Absolutní víceotáčkový rotační senzor s plnou hřídelí

RM8006

RMS4096-S24/LX1

  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Rozlišení 4096 rozlišení; 8192 otáčky; 25 Bit
Komunikační rozhraní SSI-datové rozhraní
Provedení hřídele plná hřídel
Průměr hřídele [mm] 10
Oblast nasazení
Funkční princip absolutní
Typ otáčky Víceotáčkový
Elektrická data
Provozní napětí [V] 4,5...30 DC
Proudový odběr [mA] < 30
Vstupy
Vstupy Obrácení směru otáčení; Vynulování
Výstupy
Druh kódu Grayův kód; (zvyšující se hodnoty kódů při otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel))
Kódový signál Taktový vstup; TTL-kompatibilní signály; Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 422; datový výstup; synchronní sériové; TTL-kompatibilní datový signál a data (inv.)
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení 4096 rozlišení; 8192 otáčky; 25 Bit
Rozhraní
Komunikační rozhraní SSI-datové rozhraní
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 98
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
< 300 g (6 ms)
Odolnost proti vibracím
30 g (10...1000 Hz)
MTTF [let] 350
Mechanická data
Hmotnost [g] 247
Rozměry [mm] Ø 36,5 / L = 69,5
Materiály Příruba: Hliník; pouzdro: Ocel kryt povrstven práškem
Max. otáčky, mechanické [U/min] 12000
Max. počáteční kroutící moment [Nm] 3
Referenční teplota [°C] 25
Provedení hřídele plná hřídel
Průměr hřídele [mm] 10
Materiál hřídele
Ocel
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] 40
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] 110
Upozornění
Upozornění
Vodiče/piny nepřipojeny (rozpínač) nesmí být použity
Binder Serie 620 konektorové provedení
79 9257 020 08 objednací číslo
Elektrické připojení
Kabel: 0,2 m, PUR; Axialní