Absolutní víceotáčkový rotační senzor ve 24 bitové verzi
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
Absolutní víceotáčkový rotační senzor ve 24 bitové verzi
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
- Pro přesné měření polohy, rychlosti, pro úhlové a lineární měření
- Přímý výstup hodnot přes rozhraní SSI
- Víceotáčkový snímač s celkovým rozlišením 24 bitů
- Konfigurovatelný směr otáčení a nastavení nuly prostřednictvím pinového připojení
- Vysoká odolnost proti rázům a vibracím díky principu magnetického snímání
Vlastnosti výrobku
Rozlišení | 4096 kroky; 4096 otáčky |
---|---|
Komunikační rozhraní | SSI-datové rozhraní |
Provedení hřídele | plná hřídel |
Průměr hřídele [mm] | 6 |
Oblast nasazení
Funkční princip | absolutní |
---|---|
Detekční systém | magnetický |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 500 |
Nastavení doby [ms] | 32 |
Max. počet otáček elektr. [U/min] | 12000 |
Výstupy
Ochrana proti zkratu | ano |
---|---|
Druh kódu | Grayův kód; (zvyšující se hodnoty kódů při otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel)) |
Kódový signál | Taktový vstup; TTL-kompatibilní signály; Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 422; datový výstup; synchronní sériové; TTL-kompatibilní datový signál a data (inv.) |
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení | 4096 kroky; 4096 otáčky |
---|
Přesnost / odchylky
Přesnost | ±0,1 INL |
---|
Software / programování
Parametrizační možnost | Nulový bod; Směr otáčení |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | SSI-datové rozhraní |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...85 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 95; (Kondenzace není přípustná) |
Krytí | IP 65; (na pouzdře: IP67) |
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||
MTTF [let] | 350 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 348,1 | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Materiály | Příruba: Hliník; pouzdro: nerezová ocel (1.4521 / 444) | |
Max. otáčky, mechanické [U/min] | 12000 | |
Max. počáteční kroutící moment [Nm] | 1 | |
Referenční teplota [°C] | 20 | |
Provedení hřídele | plná hřídel | |
Průměr hřídele [mm] | 6 | |
Materiál hřídele |
|
|
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 40 | |
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 60 | |
Upevňovací příruba | Synchro-příruba |
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, použitelný jako radiální i axiální; kódování: A; Materiál držáku: nerezová ocel (1.4401 / 316); Maximální délka kabelu: 100 m |
diagramy a grafy
Impulzní diagramm
|
|
---|