• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. RN6020

Absolutní jednootáčkový rotační senzor s plnou hřídelí

RN6020

RN-2048-G24/L1B

Absolutní jednootáčkový rotační senzor s plnou hřídelí

RN6020

RN-2048-G24/L1B

Položka již není dostupná - archívní záznam
  • ce
Vlastnosti výrobku
Rozlišení 2048 rozlišení
Komunikační rozhraní paralelní
Provedení hřídele plná hřídel
Průměr hřídele [mm] 10
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] < 250
Max. počet otáček elektr. [U/min] 1500
Výstupy
Elektrické provedení HTL
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 20
Typ ochrany proti zkratu < 60 s
Druh kódu Grayův kód; (zvyšující se hodnoty kódů při otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel))
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení 2048 rozlišení
Rozhraní
Komunikační rozhraní paralelní
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...70
Skladovací teplota [°C] -30...100
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 98
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
100 g (6 ms)
Odolnost proti vibracím
10 g (55...2000 Hz)
Mechanická data
Rozměry [mm] Ø 58 / L = 52
Materiály Hliník
Max. otáčky, mechanické [U/min] 10000
Max. počáteční kroutící moment [Nm] 1
Referenční teplota [°C] 20
Provedení hřídele plná hřídel
Průměr hřídele [mm] 10
Materiál hřídele
ocel (1.4104)
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] 10
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] 20
Elektrické připojení
Kabel: 1 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; Axialní
diagramy a grafy
Impulzní diagramm
Uvolnění A převrácený
Uvolnění B převrácený
stopy 7...12
stopy 1...6