• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory proudění
  4. Kompaktní senzory proudění s displejem
  5. SA4304

Senzor proudění

SA4304

SAEXXXXB50KG/US-100

Senzor proudění

SA4304

SAEXXXXB50KG/US-100

  • Současné měření průtoku a teploty
  • Optimalizováno pro vodu, oleje a vzduch
  • Jasně viditelné 4-místný LED displej
  • Se dvěma spínacími analogovými výstupy
  • Otočné procesní připojení pro optimální přizpůsobení
  • acs
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • reg31
  • cul
  • ec19352004
  • crn
  • ktw
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 2
Procesní připojení Ø 8 mm
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Média voda; roztoky glykolu; Vzduch; oleje
Pozor na média
oleje s nízkou viskozitou s viskozitou: ≤ 40 mm²/s (40 °C)
oleje s vysokou viskozitou s viskozitou: > 40 mm²/s (40 °C)
Teplota média [°C] -20...100
Odolnost proti tlaku [bar] 50
Odolnost proti tlaku [MPa] 5
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] 50
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...30 DC
Proudový odběr [mA] < 100
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] 10
Měřící princip kalorimetrisch
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 2
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál analogový signál
Počet analogových výstupů 2
Analogový proudový výstup [mA] 4...20; (škálovatelný)
Maximální zátěž [Ω] 350
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] 200
Provozní mód relativní; absolutně tekutý; absolutně plynný; (absolutní: doporučuje se referenční měření; Nastavení z výroby: relativní)
Hlídání teploty
Měřící rozsah [°C] -20...100
Rozlišení [°C] 0,2
Analogový startovací bod [°C] -20...76
Analogový koncový bod [°C] 4...100
V krocích po [°C] 0,2
Kapalná média - absolutní provozní režim
Nastavovací rozsah [m/s] 0,04...3
Největší citlivost [m/s] 0,04...3
Kapalná média - relativní provozní režim
Nastavovací rozsah [m/s] 0,04...6
Největší citlivost [m/s] 0,04...3
Plyny - provozní režim "absolutní"
Nastavovací rozsah [m/s] 0...100
Největší citlivost [m/s] 30...100
Plyny - provozní režim „relativní“
Nastavovací rozsah [m/s] 0...200
Největší citlivost [m/s] 30...100
Přesnost / odchylky
Teplotní posun (drift) [cm/s x 1/K] 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C)
Teplotní gradient [K/min] 100
Absolutní provozní režim
Opakovací přesnost 0,05 m/s; (voda; rychlost proudění: 0,05...3 m/s)
Relativní provozní režim
Přesnost ± (7 % MW + 2 % MEW); (pro relativní režim v rozsahu maximální citlivosti za následujících podmínek:; voda: 20...70 °C; délka vstupu: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); montážní poloha v souladu s pokyny; Přesnost se může lišit pro jiná média a montážní polohy.)
Opakovací přesnost 0,05 m/s; (voda; rychlost proudění: 0,05...3 m/s)
Hlídání teploty
Teplotní posun (drift) ± 0,005 K/°C
Přesnost [K] ± 0,3 / ± 1; (voda; rychlost proudění: 0,3...3 m/s / Vzduch; rychlost proudění: > 10 m/s)
Reakční doby
Doba odezvy [s] 0,5; (T09; voda; glykol: 0,8 s; Vzduch: 7 s; olej: 1,8 s; každý T09)
Hlídání teploty
Dynamika reakce T05 / T09 [s] 1,5 (T09); (voda; rychlost proudění: 0,3...3 m/s)
Software / programování
Parametrizační možnost výběr média; Utlumení; Teach funkce; displej lze otáčet a vypnout; standardní jednotka měření; barva procesní hodnoty
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 60947-5-9
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 2 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 180
Certifikát UL
Číslo schválení UL I018
Číslo souboru UL E174189
Mechanická data
Hmotnost [g] 312,5
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Procesní připojení Ø 8 mm
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Zobrazovací jednotka 6 x LED, zelená (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Měřené hodnoty alfanumerický displej, červená/zelená 4-místný
Upozornění
Upozornění
MW = meřená hodnota
MEW = Koncová hodnota měřícího rozsahu
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno