• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory proudění
  4. Modulární hlídání proudění
  5. SF0516

Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SF0516

SFG14ZBB/6M

Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SF0516

SFG14ZBB/6M

  • Spolehlivé sledování kapalin a plynů v potrubí
  • Pro připojení k vyhodnocovací jednotce
  • Všechny části, které jsou v kontaktu s médiem, jsou vyrobeny z nerezové oceli
  • Hygienický design pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • Vhodný pro média o teplotě až do 120 °C
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • cul
  • 3a
Vlastnosti výrobku
Délka sondové tyče L [mm] 42
Procesní připojení Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Oblast nasazení
Aplikace vysoký teplotní rozsah; Sterilní prostředí
Odolnost proti tlaku [bar] 30
Kapalná média
Aplikace vysoký teplotní rozsah; Sterilní prostředí
Teplota média [°C] 0...120
Plynná média
Teplota média [°C] 0...100
Elektrická data
Připojení na vyhodnocovací elektroniku VS3000
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] 42
Kapalná média
Nastavovací rozsah [cm/s] 3...300
Největší citlivost [cm/s] 3...60
Plynná média
Nastavovací rozsah [cm/s] 200...2000
Největší citlivost [cm/s] 200...800
Přesnost / odchylky
Teplotní gradient [K/min] 15
Reakční doby
Doba odezvy [s] 1...10
Kapalná média
Doba odezvy [s] 1...10
Plynná média
Doba odezvy [s] 1...10
Okolní podmínky
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
MTTF [let] 8648
Mechanická data
Hmotnost [g] 485
Materiály nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Upozornění
Upozornění
Schválení 3A je platné pouze při zamontování s adaptéry, které schválení 3A mají
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 6 m, Silikon; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm²