Senzor proudění Vortex
SV6050
SVM34XXXD0KG/US-100
Senzor proudění Vortex
SV6050
SVM34XXXD0KG/US-100
- Spolehlivé měření průtoku a teploty média
- Přesný linearizovaný analogový výstup
- Vhodný pro vodu a média na bázi vody
- Pro zabudování do potrubí
- Vysoká přesnost měření průtoku a teploty
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||
Procesní připojení | závitové připojení G 3/4 DN15 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | |
---|---|---|
Měřící element | 1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída B) | |
Aplikace | pro průmyslové nasazení | |
Montáž | Připojení na trubku pomocí adaptéru | |
Média | voda; roztoky glykolu; Chladící/mazací prostředky | |
Teplota média [°C] | -40...100 | |
Min. destrukční tlak [bar] | 25 | |
Min. destrukční tlak [MPa] | 2,5 | |
Odolnost proti tlaku [bar] | 12 | |
Odolnost proti tlaku [MPa] | 1,2 | |
Poznámka k tlakové odolnosti |
|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 8...33 DC |
---|---|
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 2 |
Měřící princip | Vortex |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (voda: Q [l/min] = 3,125 x (I - 4 mA); voda-glykol: Q [l/min] = 3,125 x (I - 4 mA) - Qo viz. Obrázek 2) |
Maximální zátěž [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
---|
Integrovaná sonda teploty ohřevu | 1 K/mW |
---|---|
Měřící rozsah [°C] | -40...100 |
Přesnost / odchylky
Přesnost (v měřícím rozsahu) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (voda) |
---|---|
Opakovací přesnost | 0,2; (% z koncové hodnoty) |
Přesnost [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 0,5 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Skladovací teplota [°C] | -30...85 | |
Krytí | IP 65 | |
Kavitace | P(absolutní) vybití / P(rozdílový) > 5.5 aby se zabránilo kavitaci |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 380 | ||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 77 |
---|---|
Materiály | PA 6T |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | ETFE; PA 6T; FKM |
Utahovací moment [Nm] | 12 |
Procesní připojení | závitové připojení G 3/4 DN15 |
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
Ztráta tlaku
|
|
---|
min. životnost 10 let vzhledem k průtoku a vysokým teplotám média
|
|
---|
Stanovení kinematické viskozity (v) směsí glykolu a vody závisí na teplotě
|
|
---|
stanovení kompenzační hodnoty Qo pro směsi glykolu s vodou
|
|
---|
Práh odezvy Q(min) v závislosti na kinematické viskozitě
|
|
---|
odolnost proti tlaku (bar)
|
|
---|