• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory proudění
  4. Senzory proudění Vortex
  5. SV7151

Senzor proudění Vortex

SV7151

SVR11XGXD0KG/US

Senzor proudění Vortex

SV7151

SVR11XGXD0KG/US

  • Spolehlivé měření průtoku a teploty média
  • Přesný linearizovaný analogový výstup
  • Vhodné pro ultračistou vodu, vodu a média na bázi vody
  • Bytelný a robustní díky plastu odolnému proti hydrolýze
  • Vysoká přesnost měření průtoku a teploty
  • ce
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah
5...85 l/min 0,265...4,509 m/s
Procesní připojení závitové připojení G 1 DN20
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Měřící element 1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída B)
Aplikace pro průmyslové nasazení
Montáž Připojení na trubku pomocí adaptéru
Média ultračistá voda; voda
Teplota média [°C] 0...125
Min. destrukční tlak
10 bar 1 MPa
Poznámka k min. trhacímu tlaku
125 °C
Odolnost proti tlaku
16 bar 1,6 MPa
Poznámka k tlakové odolnosti
≤ 90 °C
Elektrická data
Provozní napětí [V] 8...33 DC
Proudový odběr [mA] < 5
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Přípravná zpožďovací doba [s] < 2
Měřící princip Vortex
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 1
Výstupní signál analogový signál
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20; (Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA))
Maximální zátěž [Ω] < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
5...85 l/min 0,265...4,509 m/s
Hlídání teploty
Integrovaná sonda teploty ohřevu 1 K/mW
Měřící rozsah [°C] 0...125
Přesnost / odchylky
Hlídání proudění
Přesnost (v měřícím rozsahu) Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (voda)
Opakovací přesnost 0,2; (% z koncové hodnoty)
Hlídání teploty
Přesnost [K] ± 0,3 ± 0,005 x T
Reakční doby
Hlídání proudění
Doba odezvy [s] 0,37; (T09)
Hlídání teploty
Dynamika reakce T05 / T09 [s] < 10 / < 30
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -15...85
Poznámka k okolní teplotě
Teplota média > 0 °C: -40...85
Skladovací teplota [°C] -40...85
Krytí IP 65
Kavitace P(absolutní) vybití / P(rozdílový) > 5.5 aby se zabránilo kavitaci
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN IEC 61326-1:2021
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 s vodou / 10...61 Hz 1 mm
s vodou / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [let] 395,9
Směrnice pro tlaková zařízení Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání
Mechanická data
Hmotnost [g] 114,5
Materiály Pouzdro: PPS 40% skleněné vlákno; elektronika: PC 10% skleněné vlákno
Materiál, který je v kontaktu s médiem Senzor: PPSU; Měřící dráha: PPS 40% skleněné vlákno; Těsnění: EPDM
Utahovací moment [Nm] 12
Procesní připojení závitové připojení G 1 DN20
Upozornění
Upozornění
MW = meřená hodnota
MEW = Koncová hodnota měřícího rozsahu
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno
diagramy a grafy
křivka jmenovitého tlaku
P [bar] = tlak
T [°C] = teplota
1 = trvalá
Ztráta tlaku
dP [mbar] = Ztráta tlaku
Q [l/min] = objemový průtok