• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Teplotní senzory
  4. Ploché a šroubovací senzory
  5. TS5951

Teplotní kabelový senzor se šroubovacím snímačem

TS5951

TS-500KLKM...

Teplotní kabelový senzor se šroubovacím snímačem

TS5951

TS-500KLKM...

  • Přesné měření teploty na povrchu stroje
  • Pro připojení k vyhodnocovací jednotce
  • Kompaktní pouzdro pro montáž s omezeným prostorem
  • Velký rozsah měření teploty
  • Vysoká odolnost proti tlaku
  • ce
Vlastnosti výrobku
Měřící rozsah
-30...150 °C -22...302 °F
Procesní připojení závitové připojení M12 x 1,5 vnější závit
Oblast nasazení
Měřící element 1 x Pt 100; (podle DIN EN 60751, třída A)
Montáž Kontaktní senzor pro pevná tělesa
Odolnost proti tlaku [bar] 500
Elektrická data
Třída krytí III
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
-30...150 °C -22...302 °F
Přesnost / odchylky
Přesnost [K] ± (0,15 K + 0,002 x|t|)
Reakční doby
Dynamika reakce T05 / T09 [s] 4 / 12; (podle DIN EN 60751)
Okolní podmínky
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
MTTF [let] 12683,9
Mechanická data
Hmotnost [g] 214,2
Pouzdro šroubovací snímač
Rozměry [mm] M12 x 1,5 / L = 31
Označení závitu M12 x 1,5
Materiály nerezová ocel (1.4301 / 304)
Procesní připojení závitové připojení M12 x 1,5 vnější závit
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 5 m, Silikon; s koncovými pouzdry vodičových žil