- Produkty
- ZH4119
Propojovací kabel se zástrčkou
ZH4119
ASTGH120MSS0010K12
Propojovací kabel se zástrčkou
ZH4119
ASTGH120MSS0010K12
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 1,5 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -30...80 |
---|---|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -5...80 |
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 618,6 |
---|---|
Rozměry [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | Zinek, Niklovaný |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 10 m, PUR, černá, Ø 6,5 mm, Stíněný; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,4 Nm |
---|