Induktivní celokovové senzory pro stísněné prostory
Odolné senzory s krytím od IP 65 do IP 69K pro flexibilní použití při teplotě média -40...85 C°
- Krátké: ideální pro použití ve stísněných prostorech
- Flexibilní: teplotní rozsah -40...85 °C
- Těsnost: krytí IP 65 až IP 69K
- Kvalita: vysoce kvalitní nerezová ocel pro potravinářský průmysl
- Odolné: odolné proti rázům a vibracím
Vysoká spolehlivost dokonce i v extrémních provozních podmínkách
Celokovové senzory se používají všude tam, kde jsou na jejich mechanické provedení kladeny obzvláště velké nároky. Například v potravinářském průmyslu na materiál pouzdra působí nejen rychlé teplotní změny, ale také agresivní čistící prostředky. To také platí pro použití v obráběcích strojích a výrobě, kde jsou senzory neustále vystaveny působení chladící kapaliny a olejů. V ocelářském a automobilovém průmyslu na aktivní plochu senzoru, ale i na jeho pouzdro působí okuje vzniklé při svařování. V tomto kontextu je celokovové provedení s nepřilnavým povrchem a odolná aktivní plocha ideálním řešením pro zajištění bezproblémového provozu. Kromě toho, robustní provedení z nerezové oceli nabízí optimální ochranu před abrazivními částicemi, které vznikají při obrábění kovů. Kompaktní rozměry senzoru umožňují použití i v tom nejmenším prostoru.