ioControl – odolný I/O modul
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-cr2050-01.jpg?v=316078883)
Modul pro mobilní použití s integrovaným kontrolerem a vysokým stupněm krytí
- I/O modul pro mobilní použití s vysokým stupněm krytí a konektory DEUTSCH
- Může být použit jako nezávislý mini kontroler, programovatelný pomocí CODESYS
- Rozhraní pro připojení displeje a klávesnice pro nastavení parametrů
- Konfigurovatelné vstupní/výstupní funkce
- Dvě rozhraní CAN s protokolem CANopen a J1939
Decentralizovaný I/O modul a mini kontroler v jednom přístroji
ioControl je decentralizovaný I/O modul připojitelný pomocí sběrnice CAN. Umísťuje se na vzdálené součásti stroje v místě, kde jsou osazeny senzory. Vysoký stupeň krytí umožňuje venkovní instalaci ve vlhkém a špinavém prostředí. Konektory DEUTSCH, které se často používají v mobilní automatizaci, zajišťují jednoduché a bezpečné připojení senzorů a akčních členů. ioControl lze použít jako konfigurovatelný I/O modul nebo jako mini kontroler, programovatelný přes rozhraní CODESYS.