You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to:United States

Standardní a bezpečnostní kontroler v jednom přístroji

Výkonný 32-bitový kontroler lze používat jako bezpečnostní kontroler (SIL2/PL d) s podporou rozhraní CANopen Safety

  • Výkonné 32-bitové tříjádrové kontrolery s velkou pamětí pro aplikace v jednom přístroji
  • Kontroler lze použít jako bezpečnostní (SIL2/PL d) s podporou rozhraní CANopen Safety
  • Nezávislé kontrolery se škálovatelným přiřazením vstupů/výstupů pro standardní a bezpečnostní aplikace
  • Dva Ethernet porty s vnitřním přepínačem

Výkonný standardní a bezpečnostní PLC v jednom přístroji
Moderní vozidla a mobilní stroje potřebují pro zpracování velkého množství vstupních a výstupních signálů velmi výkonnou řídící elektroniku.
Proto byla vyvinuta nová, třetí generace ecomatController, který má dva nezávislé, výkonné 32-bitové PLC - jeden z nich je certifikovaný bezpečnostní kontroler. Kromě multifunkčních vstupů a výstupů s diagnostickými schopnostmi je kontroler vybaven dvěma Ethernet porty a čtyřmi rozhraními CAN. Rozhraní CAN podporují všechny důležité protokoly sběrnic (CANopen, CANopen Safety and J1939) stejně jako transparentní a předběžně zpracovanou výměnu dat. Řídící funkce jsou integrovány do aplikačního programu díky programování CODESYS (verze 3.5).

Vlastnosti a výhody

Robustní provedení
Řídící elektronika je integrována do kompaktního kovového pouzdra s předními, zakódovanými, centrálními konektory pro mobilní použití, které poskytují všechna potřebná připojení pro vstupy a výstupy, komunikaci a programování. Stavové RGB LED-diody ukazují nejdůležitější systémová hlášení.

Výkonná elektronika​
Jádro kontroleru, které bylo navrženo v souladu s platnými standardy pro elektroniku v mobilních aplikacích, je jedním z nejmodernějších vícejádrových 32-bitových procesorů s taktovou frekvencí 300 MHz. Jeho 6 Mbitová paměť zahrnuje 1Mbitový systém ukládání souborů. Dva vnitřní, nezávisle programovatelné kontolery umožňují rozdělení aplikačního softwaru v případě potřeby. Tudíž, bezpečnostní část programu lze vyjmout aniž by došlo k ovlivnění celkového výkonu programu, což zajišťuje spolehlivý provoz dokonce i u složitých řídících funkcí. Kontroler lze používat v aplikacích splňujících standardy EN 13849 PL d a EN 62061 SIL cl2.

Konfigurovatelné vstupy a výstupy​
Vstupy a výstupy lze konfigurovat jako digitální, frekvenční nebo analogové vstupy s diagnostickou funkcí nebo jako vstupy pro měření odporu. Analogové vstupy umožňují měření proudu a napětí. Výstupy lze konfigurovat jako digitální nebo PWM s diagnostickými schopnostmi, s nebo bez řízení proudu. Všechny vstupy a výstupy lze také v případě potřeby zkonfigurovat jako bezpečné kanály. Takto lze napřímo připojit senzory a akční členy a zpracovávat data v aplikačním softwaru.

Programovatelné podle IEC 61131-3 s CODESYS 2.3​
Programování se provádí prostřednictvím standardizovaných jazyků podle IEC 61131-3. Pro speciální funkce a bezpečnostní aplikace jsou k dispozici zavedené a certifikované knihovny. Údržba, diagnostika a obnovení se provádí pomocí TFTP přes Ethernet a nástroj údržby. Kromě toho, tyto funkce lze vyvolat pomocí rozhraní aplikace pro PDM displeje od ifm a pomocí soupravy pro vývoj softwaru pro zákaznické aplikace.

Rozhraní s rozšířenou funkčností
Kromě rozhraní RS-232 a Ethernet s vnitřním přepínačem všechny kontrolery poskytují čtyři rozhraní CAN podle ISO11898. Všechna rozhraní CAN podporují základní protokoly sběrnic CANopen, CANopen Safety a J1939.