Displej pro lepší přehled
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-e2m231-2240x1260-01.jpg?v=-2064728475)
Odolný 7" TFT displej pro mobilní stroje pro univerzální zobrazení analogových video signálů
- Univerzální displej pro analogové video signály
- Pouzdro se stupněm krytí IP 66 / IP 67 je odolné vůči vodě a povětrnostním podmínkám
- PAL/NTSC video systém
- Přímé připojení až 2 nebo 4 kamer přes video přepínač
- Napájecí napětí 18...30 V DC
- Schválení typu E4
Displej pro lepší přehled
Bez kamerových systémů by bylo 360° zobrazení nebo při nejmenším hlídání mrtvých bodů pro většinu mobilních strojů nemožné. Nyní ifm nabízí kromě kamerových systémů O2M2 a O3M2 také displeje.
Optimalizovan7 pro mobilní stroje
Voděodolný displej se automaticky přizpůsobí různým podmínkám okolního osvětlení. WVGA displej je vybaven automatickou kontrolou jasu s nastavitelným přepínáním na denní/noční zobrazení. Všechna nastavení se provádí pomocí servisního menu, např. automatické přepnutí kamery na přání řidiče či při couvání. Ve spojení s 3D smart kamerou O3M2 lze displej použít pro zobrazení překážek na cestě nebo pro zobrazení informací o stroji (předávané po sběrnici CAN).
Vlastnosti a výhody
Snadné použití
Pro uvedení do provozu je nutné pouze napájecí napětí. Kamery se připojují pomocí konektorů M16, jsou automaticky rozpoznány a okamžitě přenáší obraz na displej. Pro standardní použití není nutná žádná konfigurace.
Robustní provedení
Tato řada displejů je vyrobena z hliníku a plastu odolného vůči nárazům a povětrnostním podmínkám. Displeje jsou vhodné pro použití v kabinách nákladních automobilů, jeřábů, vysokozdvižných vozíků, stejně jako v otevřených kabinách stavebních strojů. Všechny systémy mají ochranu proti podpětí, přepětí a přepólování.
Různé možnosti nastavení
Menu nabízí různá nastavení pro ideální integraci do mobilních strojů. Např. pomocí digitálních vstupů mohou být kamerové systémy aktivovány automaticky. Osvětlení pozadí lze libovolně a automaticky nastavit na okolní světlo pomocí optického senzoru. Jas a kontrast lze nastavit manuálně. Optimální viditelnost v tmavém prostředí díky červenému nebo modrému nočnímu režimu. Navíc je možné zobrazení horizontálních a vertikálních referenčních linek nebo mřížky, např. jako pomoc při polohování nebo parkování.