IO-Link master pro oblast automatizace a svět IT
Robustní IO-Link master moduly pro připojení senzorů k PLC a IT pro použití v oblasti chlazení a potravinářství
- Připraven pro Průmysl 4.0 díky novému systému IoT core
- Oddělení automatizace od IT sítě
- 4 až 8 IO-Link portů s plně funkční V1.1
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat nebo TCP/IP JSON
- IO-Link zařízení a master jsou konfigurovatelné prostřednictvím softwaru moneo configure
IO-Link master pro automatizaci a svět IT
Decentralizované IO-Link master moduly slouží jako brány mezi inteligentními senzory s IO-Link a sběrnicí. Navíc, důležité informace ze senzorů mohou být současně přeneseny do světa IT. Pomocí samostatného IoT Ethernet konektoru lze IT síť zcela oddělit od automatizační sítě. Informace ze senzoru se přenáší do světa IT přes rozhraní TCP/IP JSON.
Odolné IO-Link moduly pro náročné aplikace
Díky speciálním materiálům pouzdra a vysoké odolnosti proti vniknutí kapaliny (IP 67 nebo IP 69K) je možné je použít přímo ve vlhkém prostředí v potravinářském průmyslu. Technologie ecolink zaručuje spolehlivý a trvale utěsněný spoj propojovacích kabelů M12.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-master_al-2240x1260-01px.jpg?v=-2064704261)
Přednosti a přínosy pro zákazníka
- Oddělení automatizace a IT sítě
Provozuschopnost stroje na prvním místě! Automatizační síť v žádném případě nesmí být přerušena externími faktory. Proto jsou moduly vybaveny samostatnou IoT Ethernetovou zásuvkou, která odděluje IT od automatizační sítě. To znamená, že důležité informace ze senzoru mohou být bezpečně odeslány do IT a ERP systému.
- Konfigurace senzoru pomocí moneo configure
Intuitivní software sám vyhledá IO-Link mastery v síti a vytváří tak přehled o celém systému. Navíc, všechny připojené senzory jsou zobrazeny s odpovídajícími parametry. To umožňuje nastavení parametrů všech senzorů v systému z jednoho centrálního bodu.
- Jednoduché připojení senzoru
Senzory a akční členy jsou připojeny pomocí standardního propojovacího kabelu M12 bez stínění. V závislosti na typu IO-Link masteru lze připojit až 4 nebo 8 IO-Link zařízení a napájet je až 3.6 A. Pomocí příslušenství EVC693 nebo EVF693, může být doplněn o pomocné napájení pro připojení dalších IO-Link zařízení. Kabel může být až 20 m dlouhý.