Detekce všech druhů kovů s identickým rozsahem snímání
Induktivní senzory Kplus v provedení z kvalitní ušlechtilé oceli s kompaktními rozměry M8
- Univerzální rozsah snímání pro spolehlivou detekci všech kovů
- Kompaktní rozměry pro použití i v tom nejmenším prostoru
- Odolná vůči elektromagnetickému poli, senzorová technologie, která zabraňuje nesprávnému spínání
- Pouzdro z prvotřídní ušlechtilé oceli
- IP 65 / IP 69K pro větší spolehlivost
Stálý korekční faktor
Induktivní senzory Kplus mají stejný rozsah snímán pro všechny druhy kovů. Takže se skvěle hodí na detekci hliníku, např. kde běžné senzory vykazují výrazně snížený rozsah snímání. Navíc vysoké spínací frekvence umožňují sledování rychle se pohybujících cílů.
Univerzální použití
Odolné pouzdro z nerezové oceli je také ideální na použití při nepřetržitém kontaktu s oleji a chladícími kapalinami. Široký teplotní rozsah, stejně jako vysoké krytí, umožňují univerzální použití nových senzorů. Senzory M8 Kplus jsou nyní dostupné také ve všech běžných verzích kabelů.