PMD senzor vzdálenosti pro přesné měření s přesností na milimetr
Kompaktní laserový senzor nezávislý na barvě se standardním závitem M18 – kontrolovat lze přítomnost součástek, tzn. O kroužků, a jejich správnou instalaci{
- Malý kompaktní design se standardním závitem M18 a technologie průběhové doby světla
- Přesné měření vzdálenosti s přesností na milimetry
- Hodnota vzdálenosti se zobrazí na 2barevném displeji a vysílá pomocí IO-Link
- Snadné nastavení pomocí 3 tlačítek nebo IO-Link
Přesný senzor vzdálenosti ToF pro náročné použití
Díky inovativnímu principu měření průběhové doby světla na čipu pomocí technologie PMD (photonic mixer device) tento senzor nabízí veškeré možnosti velmi přesného měřícího systému. Informace o vzdálenosti mohou určit přítomnost dílů nebo jejich správnou instalaci, např. pokud je nebo není namontován O-kroužek. Vynikající odolnost proti odrazu a potlačení pozadí, spolu s vysokou výdrží umožňují spolehlivý provoz. Technologie PMD od OGD je mnohem lepší než běžné laserové senzory s difuzním odrazem. OGD Precision je k dispozici s extrémně malým světelným bodem s rozsahem 300 mm pro detekci velmi malých dílů.
Jednoduché ovládání
Spínací bod lze snadno nastavit s přesností na milimetr pomocí tří ovládacích tlačítek nebo alternativně přes IO-Link, což také umožňuje čtení aktuální hodnoty vzdálenosti.