You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to:United States

Pro hygienická a vlhká prostředí

Konektor Ecolink M12, kódovaný A, s patentovaným inovačním odlehčením tahu a vysoce elastickým těsněním

  • Inovativní odlehčení tahu
  • Vysoce elastické těsnění
  • Osvědčená technologie ecolink
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
  • Třída ochrany: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Snadná správná instalace
  • Bez halogenu a silikonu

Spolehlivě utěsněné - i při intenzivním pohybu kabelů
Zvláštností je spolehlivé a trvalé utěsnění kabelu. Díky této inovativní a patentované technologii jsou odlehčení tahu a kabelové těsnění od sebe navzájem přísně odděleny, což zaručuje odlehčení tahu díky extrémně silné trojcestné kulové svorce, která spolehlivě upne kabel i při silném namáhání v tahu. Vysoce elastické těsnění kabelu je umístěno přímo u vstupu kabelu, aby se zabránilo jakékoliv kontaminaci způsobené proniknutím nečistot. Vysoce elastický materiál zabraňuje deformaci kabelového pouzdra a spolehlivě se utěsní i v případě intenzivního pohybu kabelů.

Jednoduchá a bezpečná montáž
Tyto konektory jsou vybaveny dokonale vyzkoušenou technologií ecolink, která umožňuje spolehlivé a ruční připojení M12 k zařízení bez použití nástrojů.