You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. Antény RFID s rozhraním IO-Link pro různé aplikace

Antény RFID s rozhraním IO-Link pro různé aplikace

Velmi flexibilní z hlediska nastavení parametrů, diagnostiky a práce s daty, ideální pro účely identifikace s malými objemy dat

  • Několik provedení pro různé použití
  • Flexibilní nastavení parametrů, diagnostika a zpracování dat díky rozhraní IO-Link
  • Ideální pro identifikaci s malými objemy dat
  • Snadná vizualizace parametrů antény pomocí softwaru LR DEVICE nebo modulu IO-Link master podle specifikace IODD

Použití
Díky snadné integraci pomocí systému IO-Link jsou nové RFID antény vhodné pro širokou škálu použití. Jsou ideální pro použití k identifikaci nosičů obrobků v dopravníkových systémech, protože stačí přenášet pouze malé objemy dat. Pomocí technologií RFID a IO-Link lze detekovat díly v obráběcích strojích, zásobnících a lisovacích formách. Tím se zkracují časy cyklu a zvyšuje se produkce. V automobilovém průmyslu se součásti nebo motory karoserií pomocí RFID porovnávají s čísly objednávek v rámci řízení pracovních operací nebo kontroly konečné montáže.

Výhody RFID řešení od ifm:
Společnost ifm nabízí nejširší sortiment senzorů IO-Link na trhu. Sortiment nyní doplňují nové antény RFID. Antény RFID jsou určeny pro připojení k modulům IO-Link master. Tyto moduly mají až osm konektorů se závitem M12 k připojení antén RFID v systému IO-Link. V závislosti na verzi IO-Link mastery rozhraní EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP nebo PROFINET pro komunikaci s PLC. Robustní provedení antén s třídou ochrany IP 67 a IP 69K umožňuje použití v náročných průmyslových prostředích. Mohou být použity všechny RFID tagy vyhovující normě ISO 15693 pro vysokofrekvenční zařízení.

Datový rozsah
Rozsah procesních dat v bitové kopii procesu je 32 bajtů. Rozsah uživatelských dat v bitové kopii procesu je 28 bajtů jak na vstupu, tak na výstupu.

Funkce rozhraní IO-Link

  • Nahrávání/stahování parametrů pro výměnu zařízení
  • Čtení UID transpondérů
  • Čtení a zápis uživatelských dat transpondéru

Další funkce rozhraní IO-Link:

  • Indikace bitu přítomnosti tagu
  • Zapnutí/vypnutí antény
  • Nastavitelná doba zachování dat