Měřicí kompaktní fotoelektrický senzor se závitem M18
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogh580_ogp280-2240x1260-01.jpg?v=1208337973)
Souvislé měření vzdálenosti během procesu a snadné nastavení spínacího bodu pomocí rozhraní IO-Link
- Souvislé měření a monitorování vzdáleností během procesu
- Rychlé a snadné nastavení spínacích bodů pomocí rozhraní IO-Link
- Snadná instalace díky kompaktnímu provedení se standardním závitem M18
- Vysoká třída ochrany a odolné kovové těleso pro použití v náročných průmyslových prostředích
- Univerzální využití díky velkému dosahu
Kompaktní fotoelektrický senzor pro stísněné prostory
Kompaktní hranaté těleso je vhodné k použití při omezeném prostoru pro instalaci. Díky závitu M18 na bocích a konektoru orientovanému dolů je tento typ senzoru ideální pro dopravníky. Tento senzor dobře detekuje světlé i tmavé předměty.
Souvislé měření vzdálenosti přes rozhraní IO-Link
Společnost ifm nabízí nové senzory řady OG cube v provedení s difuzním odrazem, zpětným odrazem a průchozím paprskem. U senzorů difuzního odrazu s potlačením pozadí lze dosah nastavit přes rozhraní IO-Link a podobně jako analogové senzory měří vzdálenost s milimetrovou přesností. Všechny varianty také mají různé možnosti rychlého nastavení, např. světlý/tmavý režim nebo zpoždění vypnutí a zapnutí.