You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Řídící systém pro mobilní stroje
  3. Systém 3D varování proti kolizím pro mobilní stroje

Systém 3D varování proti kolizím pro mobilní stroje

  • Robustní systém podpory řidiče pro detekci překážek v cestě
  • Včasná detekce odrazných ploch – například osob s bezpečnostními vestami
  • Včasné varování před situacemi potenciálně nebezpečnými pro řidiče
  • Ideální pro nové stroje a pro dodatečné vybavení existujících strojů
  • Balíček aplikace k okamžitému spuštění se snadnou instalací a nastavením

Snadná dodatečná montáž
Systém 3D varování proti kolizím je založen na osvědčených 3D senzorech od ifm. Precizně detekuje překážky a vizualizuje je formou 2D obrazu na monitoru. Díky tomu je řidič informován o spouštěči alarmu a oblasti, která musí být neustále monitorována. Díky výkonným algoritmům je prakticky vyloučeno spuštění s falešným poplachem. Systém se snadno nastavuje prostřednictvím dodávaného provozního displeje, není třeba žádné PC.

Balíček aplikací k okamžitému spuštění
Tato souprava obsahuje všechny komponenty k nastavení plně funkčního systému varování před kolizemi u mobilních strojů (například vysokozdvižný vozík, kolový nakladač, rypadlo, stohovač nebo dopravní vozidlo) během několika málo minut.

Vlastnosti a výhody

Prevence nehod
Řidič může mít v některých oblastech nedostatečný výhled kolem stroje, což může vést k nebezpečným situacím. Další riziko nehody vyplývá z časového tlaku nebo únavy obsluhy stroje. Zde přináší nápravu asistenční systém řidiče ifm, který podporuje každodenní práci řidiče.

Aktivní detekce překážek
Aktivní detekce překážek vyvinutá společností ifm monitoruje šest nebezpečných zón kolem vozidla a s dostatečným předstihem varuje řidiče před hrozícími kolizemi. K tomuto účelu je využíván osvědčený a vyzkoušený provozní 3D systém kontroly průběhové doby světla od společnosti ifm, který díky sofistikovanému algoritmu snižuje výskyt falešných alarmů na minimum. Varování se předávají vizuálně, akusticky a v podobě ikon na přiloženém 7" monitoru.

Detekce reflexního oblečení
Díky speciální klasifikaci reflexních materiálů (například reflexní vesty nebo oblečení) lze dát varování před osobami přednost před jinými objekty. Tím se zvyšuje bezpečnost osob.

Sada k dodatečné instalaci v mobilních strojích
Novinka: Asistenční systém řidiče je dodáván jako balíček aplikací k okamžitému spuštění. Obsahuje všechny potřebné součásti včetně kabelů a montážního příslušenství. To znamená, že ho lze snadno dodatečně namontovat do všech mobilních strojů se systémovým napětím 24 V*.

Snadné nastavení
Po mechanické instalaci systému a propojení kabeláže lze během několika málo minut provést potřebné nastavení (díky barevnému displeji). V intuitivním procesu je třeba nastavit jen několik málo parametrů. Systém je potom připraven k provozu.

Rozšířené funkce
Pro speciální požadavky jsou během nastavení k dispozici rozšířená nastavení pro odborníky. Pro další kontrolky, bzučáky, provoz v pohotovostním režimu nebo signalizaci připravenosti systému jsou k dispozici předem naprogramované vstupy a výstupy.

Vhodné pro robustní aplikace
3D senzory jsou vhodné pro robustní aplikace uvnitř i pod širým nebem. všechny požadavky využití v mobilních strojích splňuje vysoká třída ochrany a odolnost vůči vibracím a rázům a také široký teplotní rozsah za provozu.

*Jestliže máte jiné systémové napětí stroje, obraťte se na naše servisní středisko.

Výrobky