ecolink M8/M12, do hygienických a vlhkých prostředí
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/5e7bef69fdd97441beb1a1af38ef6e04/-S610/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-EVF236_EVF260_EVF265_EVF2535-2240x1260-01.jpg)
- Bez halogenu a silikonu
- Matice s rozšířeným úchopem zajišťuje optimální utěsnění i při ručním utažení
- Inovativní technologie ecolink zaručuje vysokou míru ochrany proti pronikání vlhkosti
- Aretace proti uvolnění následkem vibrací
- Třída ochrany: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
ecolink M8/M12 pro hygienické a vlhké prostory v potravinářském průmyslu
Většina aplikací vyžaduje speciální řešení. Vysoce kvalitní materiály, spolehlivé výrobní procesy a bezchybná montáž zajišťují dlouhodobou funkčnost a životnost. Asymetricky fungující vibrační pojistku drží pevně v její správné poloze převlečná matice a zaručuje tak optimální a trvalý kontakt. Montáž a demontáž se přitom provádí bez použití nářadí. Vysoce kvalitní materiály, speciálně přizpůsobené dané aplikaci, a intenzivní monitorování procesu výroby, zaručují nejvyšší stupeň kvality.