Miniaturní tlakový senzor s předním zalícováním a procesní přípojkou G1/4
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/ifm-pl5400-headimage.jpg?v=-214472060)
- Kompaktní provedení (velikost klíče 19)
- Vysoká přesnost měření < ± 0,5%
- Opakovatelnost přesnosti < ± 0,05 %
- Odolné a cenově výhodné řešení se svařeným pouzdrem z nerezové oceli
Malé těleso s lícovanou montáží
Tento nový miniaturní tlakový senzor z řady PL54 má zalícované membránové těsnění a závit G1/4 navařený přímo na tělese. Tento měřicí článek má velkou přesnost při velmi kompaktním provedení tělesa – šroubovací šestihran má jen 19mm. Senzor má také výborně optimalizovaný poměr ceny a užitné hodnoty.
Aplikace
Senzory řady PL54 jsou zvlášť vhodné k měření tlaku v aplikacích, které vyžadují lícovanou montáž. Obvykle jsou to provozy pracující s klihy, lepidly, tmely, pěnami a dalšími viskózními látkami, které by v mrtvých prostorech tvrdly. Čelní zalícování zamezuje ucpávání procesní přípojky i při znečištění média.