Jednoduše dobrý, dvojnásobně účinný: senzor měří zrychlení ve dvou osách
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/hmi/p_fr_wh_w_800_0010.png?v=-1765083606)
- Analýza optimálního stavu díky měření zrychlení ve 2 osách pohybu
- Pro připojení k elektronickému diagnostickému systému VSE
- Univerzální využití díky standardu IEPE
- Široký rozsah měření pro mnoho způsobů použití
- Robustní provedení s krytím IP 67
Efektivní diagnostika vibrací
Snímač zrychlení VSM102 je schopen detekovat radiální a axiální změny vibrací. To usnadňuje například sledování stavu kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem nebo extrudérů a dalších systémů, kde síly a nevyváženost působí na více než jen jednu osu pohybu.
Důležitý indikátor sledování technického stavu
Při sledování technického stavu stroje a zařízení má signál zrychlení důležitou roli. Indikuje příznaky, jako je nevyváženost, poškození ložisek nebo havárie, které, pokud zůstanou nepovšimnuty, mohou vést k selhání stroje, a to již v rané fázi. Získaná neupravená data se odesílají k dalšímu vyhodnocení do externího zařízení, např. elektronického diagnostického systému VSE od ifm.
Odolnost: princip měření MEMS
Akcelerometr VSM102 je založen na čipu MEMS (princip kapacitního měření) a je určen pro náročné průmyslové aplikace. Díky technologii MEMS lze zkontrolovat správnou funkci senzoru aktivně prostřednictvím elektronického diagnostického systému (samočinný test).
Široká kompatibilita: standard IEPE
Senzor přenáší data podle signálu IEPE, který je zavedeným standardem např. pro senzory zrychlení. Výhodou zařízení IEPE je jejich trvale vysoká citlivost – bez ohledu na typ a délku připojovacího kabelu.