Zástrčka relé pro použití v terénu
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/hmi/p_fr_wh_w_e200_0195.png?v=-1814206411)
- Ideální pro použití v terénu díky třídě krytí IP 67
- Spolehlivá technologie připojení M12
- 2-kanálové provedení polovodičových relé bez opotřebení a odskoků
- Elektrické oddělení vstupu a výstupu
Relé umístěné v terénu a nikoli ve skříňovým rozvaděči
Stále více prvků pro automatizační techniku je díky vysokému krytí IP a technologii připojení M12 vhodných pro použití v terénu. Zpravidla mají polovodičové výstupy s úrovní 24 V a maximálními spínacími proudy mezi 20 a 300 mA. V případě potřeby jiných napětí, vyšších spínacích proudů nebo elektrického oddělení, oblíbeným řešením jsou relé, pro která však bylo dosud nutné vytvořit okliku přes rozváděč.
ifm nyní nabízí nové relé zástrčky, mezi nimiž jsou také k dispozici relé kompatibilní s prací v terénu – lze je snadno a spolehlivě připojit díky technologii připojení M12, která se již v terénu běžně používá. Díky své kompaktní konstrukci je lze našroubovat přímo na snímače, např. pomocí Y adaptéru.
Bezpečně oddělené
Díky elektrickému oddělení vstupu a výstupu může stejnosměrný signál 24 V na vstupu spínat jiný, nezávislý napěťový potenciál na výstupu.
Malé zařízení spíná velké
Zástrčka relé spíná na výstupní straně větší proudy až do 1 A pomocí malých proudů, které jsou k dispozici například na výstupech senzorů.
Spolehlivé a bezúdržbové
Polovodičová relé použitá v zástrčce spínají „čistě“, což znamená: žádné spínací odskoky, žádné svařování kontaktních ploch a především – žádné opotřebení. Díky tomu je relé mimořádně odolné.
Snadné připojení
Přímé připojení k ostatním zařízením v terénu se provádí pomocí robustní a průmyslově kompatibilní připojovací technologie M12. V případě potřeby lze na vstupní straně připojit externí napájecí zdroj pomocí Y rozbočovače EBC116 a na výstupní straně pomocí Y propojovacího kabelu EVCA47.