You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Průmyslové řídící systémy
  3. Podsvícený tlačítkový modul AS-i s konektorem M12

Podsvícený tlačítkový modul AS-i s konektorem M12

  • 2 tlačítka a 2 výstupy LED
  • Tlačítka s dotykovým tlakovým bodem jako ochrana proti náhodnému spuštění
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli s vysokým stupněm krytí
  • Rychlá a flexibilní instalace
  • Modul je napájen přímo z AS-Interface

Robustnost pro použití v terénu

Díky novému inovativnímu pouzdru nabízí ifm dva nové tlačítkové moduly s podsvícením. Jsou vybaveny dvěma tlačítky a 2 typy LED výstupů. Díky vysokému stupni krytí lze moduly používat v terénu, tj. v blízkosti procesu. Tím jsou eliminovány velké vzdálenosti mezi senzory / akčními členy a rozvaděči.

Výkon v terénu

Technologie připojení M12 zajišťuje vysokou spolehlivost a flexibilitu instalace. Oba moduly jsou dodávány výhradně prostřednictvím AS-I; další 24 V napájecí zdroj není nutný. Moduly se instalují přes stávající otvory M4.

Uvedení do provozu

AS-i moduly jsou adresovány přes přední konektor M12. Tyto moduly mohou být připojeny k adresovací jednotce pomocí standardního propojovacího kabelu.

Diagnostika

LED dioda na konektoru M12 zajišťuje snadnou lokalizaci poruchy, například při zjištění chyby v komunikaci.

Výrobky