• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Nonstop přenos digitálních signálů ze senzorů přes sběrnici

  • Moduly digitálních vstupů pro PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP
  • Přímé připojení senzorů zjednodušuje strukturu sítě
  • Integrovaná funkce čítače pro snadnou implementaci vysokofrekvenčních počítacích aplikací
  • Robustní kryt vhodný pro použití v prostředí s požadavky na hloubkové čištění

Ethernetové moduly pro použití v terénu

Decentralizované DI moduly slouží jako brána mezi binárními senzory a sběrnicí. To znamená, že binární spínací signály v terénu mohou být přenášeny přímo přes sběrnici. V topologii sběrnice nejsou potřebné žádné další přenosové systémy.

Robustní a trvale utěsněné

Moduly ifm jsou ideální volbou i pro ty nejnáročnější podmínky: Materiály a výrobní postupy jsou shodné s propojovacími kabely ifm osvědčených produktových řad EVC a EVF. Technologie ecolink zaručuje spolehlivý a trvale utěsněný spoj propojovacích kabelů M12.

Výhody a přínosy pro zákazníka

Rozšíření řady IO-Link master o moduly s digitálními vstupy

Ethernetové moduly jsou dokonalým doplňkem IO-Link masterů od ifm. Mají stejné řešení, konfiguraci portů a standardizované konektory M12.

Integrovaná funkce čítače pro použití s vysokofrekvenčními čítači

Funkci vysokofrekvenčního čítače lze aktivovat prostřednictvím PLC. Impulsy vysílané senzorem se počítají v modulu a cyklicky se přenášejí do PLC jako balíček čítače. Tím je zajištěno přesné počítání, které není ovlivněno dobou cyklu PLC.

Výkonný zdroj napětí

Ethernetové moduly umožňují elektrické napájení přes různé konektory Konektor M12 s kódováním A s proudem 1 x 4A a konektor M12 s kódováním L s proudem 2 x 16A. Ten lze řetězově propojit s dalšími moduly z řady produktů.

Výrobky

Propojovací technika

Příslušenství