You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Monitorování stavu
  3. Vyhodnocovací jednotka pro analogové standardní signály

Vyhodnocovací jednotka pro analogové standardní signály

Monitorování analogových procesních hodnot

Ve všech oblastech průmyslu se ke zjišťování procesních hodnot, jako je teplota, tlak nebo průtok, využívají elektronické senzory.

Monitorování procesních hodnot často probíhá přímo v rámci senzoru. Někdy jsou však zapotřebí samostatná monitorovací zařízení, například pokud se mají dvě naměřené hodnoty vzájemně posunout a monitorována má být výsledná hodnota.

Výpočet a vyhodnocení naměřených hodnot

Vyhodnocovací jednotka má různé provozní režimy a lze k ní připojit dva analogové senzory.

Takto lze jednomu naměřenému signálu přiřadit dva spínací body nebo dvěma naměřeným hodnotám přiřadit mezní hodnotu. Oba naměřené signály lze škálovat a vzájemně propojovat pomocí matematických funkcí, jako je sčítání nebo odčítání.

Takto vypočtenou procesní hodnotu lze monitorovat na úrovni až dvou spínacích bodů a jejím výstupem může být analogový signál (4...20 mA).

Naměřené hodnoty lze digitálně přenášet do nadřazené řídicí jednotky prostřednictvím IO-Link. Rozsáhlé možnosti nastavení parametrů zařízení lze také pohodlně provádět prostřednictvím IO-Link.

Aplikace

Měření diferenčního tlaku na filtrech

Dva tlakové senzory měřicí tlak jsou umístěny před a za filtrem. Pokud se filtr časem ucpe, zvýší se diferenční tlak.

Měření tlaku ve fermentační nádrži

Kromě hydrostatického tlaku na dně nádrže se měří tlak plynu nad médiem (který se zvyšuje v důsledku fermentace) a odečítá se od hydrostatického tlaku s cílem určit úroveň hladiny.