• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

I/O moduly pro PROFINET a EtherNet/IP

Ethernetové moduly pro použití v terénu

Decentralizované IO moduly slouží jako brána mezi binárními senzory/aktuátory a sběrnicí. To znamená, že binární vstupní a výstupní signály v terénu mohou být přenášeny přímo přes sběrnici. V topologii sběrnice nejsou potřebné žádné další přenosové systémy.

Robustní a trvale utěsněné

V kombinaci s připojovací technologií ecolink společnosti ifm, jsou moduly od ifm ideální volbou i pro ty nejnáročnější aplikace. Materiály a výrobní postupy jsou shodné s propojovacími kabely ifm osvědčených produktových řad EVC a EVF. Technologie ecolink zaručuje spolehlivý a trvale utěsněný spoj propojovacích kabelů M12.

Rozšíření pomocí digitálních vstupních/výstupních modulů

Nové Ethernetové moduly jsou dokonalým doplňkem jednotek IO-Link master od ifm. Mají stejné řešení, konfiguraci portů a standardizované konektory M12. Horní 4 výstupní porty umožňují výstupní proud až 3,6 A, zatímco spodní 4 porty umožňují připojení senzorů.

Integrovaná čítací funkce

Impulsy senzoru se počítají v modulu a cyklicky se přenášejí do PLC jako balíček čítače. To umožňuje přesné počítání, které není ovlivněno dobou cyklu řídicí jednotky. Je tak umožněno přímé ovládání výstupů s různou logikou spínání.

Výkonný zdroj napětí

Pro napájení jsou moduly PerformanceLine vybaveny přípojkami M12 s L-kódováním a proudem 2 × 16 A. To umožňuje řetězení. Moduly StandardLine nabízejí přípojky M12 s A-kódováním a proudem 3,9 A (US – napájení z masteru) a 4 A (UA – externí zdroj napětí pro ovládací člen).

Výrobky