Refresco – digitalizovaná stáčírna srozhraním IO-Link asystémem AS-i
Moderní, efektivní, transparentní: stáčírna verze 4.0
Společnost ifm podpořila společnosti Refresco aTetra Pak vprojektu digitalizace začínajícím takříkajíc na zelené louce
Společnost Refresco Group je předním výrobcem nealkoholických nápojů vEvropě. Jako „spolubalírna“ plní nealkoholické nápoje mnoha známých značkových výrobců do lahví akartonových obalů. Jen ve Francii provozuje společnost čtyři stáčírny, ztoho jednu vLeQuesnoy. Aby společnost Refresco mohla ještě efektivněji uspokojit rostoucí poptávku po obou typech balení, rozhodla se zde na severu Francie postavit novou továrnu skapacitou až 30000 PET lahví a8000 kartonů za hodinu.
Projekt digitalizace doprovázený od samého počátku
„Od samého začátku nám bylo jasné, že chceme novou budovu, která bude představovat špičku voboru. Především jsme ale měli vplánu využít výhod digitalizace“, říká Joseph Kerdo, projektový manažer společnosti Refresco France, zodpovědný za plánování nového závodu. Při realizaci závodu, který bude napojen na síť, společnost úzce spolupracovala sifm coby partnerem pro digitalizaci ataké se společností Tetra Pak, která byla zodpovědná za výstavbu plnicích linek. „Společnost ifm nás vprojektu podporovala od samého začátku. Navrhovala správná řešení aodpovídala na všechny naše otázky“, vysvětluje vedoucí týmu pro automatizaci ve společnosti Tetra Pak Grégory Croizier.
AS-i aIO-Link pro digitální přenos dat
Pro spolehlivou výměnu digitálních dat byla navržena infrastruktura IO-Link aAS-Interface. Výhodou rozhraní IO-Link oproti analogovému zapojení je decentralizované sdružování informací ze senzorů prostřednictvím IO-Link masterů instalovaných vterénu, ke kterým jsou senzory připojeny nestíněnými standardizovanými 5kolíkovými kabely. To zjednodušuje zapojení asnižuje možnost vzniku chyb vpřipojení senzoru. Vzhledem ktomu, že přenos dat je pouze digitální, nejsou naměřená data zkreslena převodními procesy. Ani účinky elektromagnetické kompatibility (EMC) nemohou ovlivnit informace. „IO-Link aAS-i výrazně zjednodušují datovou architekturu“, potvrzuje Grégory Croizier. „Data jsou trvale kdispozici azákazník má prospěch ze snadné aspolehlivé údržby, protože možnosti diagnostiky jsou výrazně lepší než dříve. Další výhodou je snadná výměna komponent bez nutnosti přeprogramování.“
Jednoduché, flexibilní, všestranné
AS-i se používá pro připojení ventilů apro procesní úroveň. Grégory Croizier vysvětluje důvody: „AS-i pro nás představuje výhodu jednoduchého adobře připraveného plánování asoučasně stejně bezproblémové implementace." AS-i ukazuje své výhody zejména vpřípadě, kdy jsou propojeny široce rozmístěné datové body. Kpřenosu dat anapájení připojených senzorů je zapotřebí pouze dvouvodičový plochý kabel. Délka kabelu může být až 1000 metrů při použití standardních kabelů aopakovačů. Pomocí kabelů zoptických vláken lze překlenout idelší vzdálenosti, ato až do délky 3000metrů. Senzory amastery lze připojit ke kabelu AS-i flexibilně apřesně vlibovolném bodě pomocí technologie posunu izolace.
![Infrastruktura AS-i shygienickými konektory pro posun izolace plochého kabelu na ventilovém terminálu Infrastruktura AS-i shygienickými konektory pro posun izolace plochého kabelu na ventilovém terminálu](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/refresco/ifm-application-report-refresco-04.jpg?v=189280843)
![Ventilový terminál skabeláží AS-i Ventilový terminál skabeláží AS-i](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/refresco/ifm-application-report-refresco-05.jpg?v=189283595)
Obrázek 1: Pomocí technologie posunu izolace lze jednotlivé ventily spolehlivě apřesně připojit kinfrastruktuře AS-i prostřednictvím hygienických konektorů AS-i znerezové oceli pro posun izolace plochého kabelu.
Obrázek 2: Ventily jsou připojeny kdigitální datové infrastruktuře pomocí dobře viditelného žlutého kabelu AS-i.
Další výhoda: AS-i lze kombinovat srozhraním IO-Link – stejně jako tomu bylo vpřípadě projektu pro společnost Refresco. Decentralizované senzory na jednotlivých komponentách závodu jsou sdruženy prostřednictvím AS-i kompatibilních IO-Link masterů apoté přenášeny do PLC ana úroveň IT prostřednictvím infrastruktury AS-i. Díky bezpečnostnímu portfoliu lze pomocí AS-i realizovat iaplikace související sbezpečností, jako je monitorování poklopů šachet.
![Bezpečnostní senzor na uzamčeném poklopu Bezpečnostní senzor na uzamčeném poklopu](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/refresco/ifm-application-report-refresco-03.jpg?v=189270866)
Bezpečnostní senzory skódem RFID monitorují stav poklopů šachet azajišťují tak bezpečný provoz systému.
![IO-Link master amodul AS-i, instalované vzávodě IO-Link master amodul AS-i, instalované vzávodě](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/refresco/ifm-application-report-refresco-02.jpg?v=189275980)
Provozně kompatibilní mastery rozhraní IO-Link amoduly systému AS-i umožňují decentralizované připojení senzorů avýrazně tak snižují složitost zapojení.
Shrnutí
Vzhledem kflexibilním možnostem asnadnému ovládání rozhraní IO-Link asystému AS-Interface mohla společnost Tetra Pak rychle asnadno naplánovat arealizovat digitalizaci stáčírny pro projekt Refresco Bluebird. Společnost Refresco tím rovněž získala řadu výhod: přesnější informace ze senzorů, lepší možnosti diagnostiky asnadnou údržbu.