Digitální komunikace až k senzoru
- Objemový průtok a teplota jsou přenášeny jako procesní hodnoty, což snižuje počet potřebných měřicích bodů
- Konstantní a vysoké rozlišení v celém měřicím rozsahu
- Decentralizované řídicí jednotky IO-Link snižují množství potřebné kabeláže
- Bezproblémová digitální dokumentace
- Data ze senzorů lze použít v kontextu IIoT
moneo: Platforma IIoT
- Nastavení parametrů
- Sledování technického stavu
- Komunikace mezi OT a IT
Možné výstupní funkce
Některé verze displeje SV mají dva analogové výstupy (4...20 mA). To znamená, že senzory lze snadno připojit ke stávajícím řídicím jednotkám majícím pouze analogové vstupní karty. Případně lze použít frekvenční výstup.
Převod odporových signálů
Verze s celoplastovým provedením řady SV přenáší průtok pomocí signálu v rozsahu 4...20 mA. Signál PT1000 používaný k výstupu teploty lze snadno a rychle převést na signál 4...20 mA pomocí adaptéru TP. Převodníky řady SV tak mohou snadno fungovat jako duální analogová zařízení a mohou být integrovány do stávajících systémových nebo řídicích struktur.