Digitální komunikace až k senzoru
- Přesný přenos procesních hodnot
- Méně kabeláže díky decentralizovaným IO-Link masterům
- Bezproblémová digitální dokumentace
- Data ze senzorů lze použít v kontextu IIoT
- Nejlepší možné řešení v celém rozsahu měření:
U rozhraní IO-Link je rozlišení vodivosti vždy upraveno tak, aby vyhovovalo použitému měřicímu rozsahu, čímž je pokaždé zaručena nejvyšší možná přesnost.
Převodník IO-Link
Převodník EIO104 snadno a rychle převádí procesní hodnoty IO-Link na dva 4 až 20 mA signály. To znamená, že senzory IO-Link lze snadno připojit ke stávajícím řídicím jednotkám obsahujícím pouze analogové vstupní karty.
Analogová integrace
Při analogovém připojení má procesní hodnota výstup ve formě signálu o 4 až 20 mA.