Přečtěte si více o senzoru inteligentního ventilu
Další generace monitorování ventilů
Systémy zpětné vazby ventilů byly v průběhu času nadále optimalizovány.
Dnes se stále ještě používá řada zastaralých systémů.
- Generace: žádná zpětná vazba, pouze vizuální indikace.
- Generace: mechanické spínací skříňky. náchylné k chybám, vysoký stupeň opotřebení, vysoké požadavky na údržbu.
- Generace: induktivní senzory: Řeší problémy související s mechanickými spínači, ale pouze signalizují koncové polohy "otevřeno" a "zavřeno".
- Generace: Senzor inteligentního ventilu: Prostřednictvím průběžné detekce polohy senzor snímá a detekuje potenciální problémy ventilu, takže tyto problémy lze vyřešit dříve, než se objeví jakýkoli nákladný prostoj.
Detekce poškození těsnění
Senzor inteligentního ventilu detekuje problémy ventilů v jejich rané fázi.
Dodaná surovina nedostatečné kvality, přilnavá nebo viskózní média, zkorodované potrubí nebo sběrný systém absorbující pevné látky a oleje mohou způsobit, že se ventil úplně nezavře.
Vzhledem k tomu, že senzor detekuje bezprostředně hrozící nouzové situace a díky možnosti monitorovat kromě koncové polohy také doby uzavření a otevření ventilu, lze snadno zamezit nutnosti vynaložení desítek tisíc eur nutných na údržbu, materiálu a neplánovaným odstávkám.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ventilsensorik/valveseal_damage-01.png?v=-446383398)
Mechanické opotřebení snižuje tloušťku těsnění. Ventil se bude zavírat rychleji.
Přednosti systému IO-Link: namísto reakce aktivně jedná
V procesní technologii ve výrobě hrají ventily důležitou roli. Kvalita produktů závisí ve značné míře na řádné funkci ventilů.
Díky nepřetržité zpětné vazbě polohy senzoru inteligentního ventilu na nejbližší stupeň vidí nyní operátoři proces zcela transparentně a mohou kdykoli zajistit stálou kvalitu výroby. V případě kriticky důležitých potřeb údržby dokáže včasná signalizace hrozící poruchy předejít neplánovanému zastavení výroby. To vše díky údržbě založené na skutečných potřebách.
Monitorování ventilu s rozhraním IO-Link
- Včasné varování týkající se odchylek v době otevírání a zavírání ventilů je prevencí proti nízké kvalitě výroby.
- Pro vizuální monitorování lze polohu ventilu zobrazovat v reálném čase na uživatelském rozhraní.
- Okamžitá signalizace ucpání a úniků zaručuje dokonalou kvalitu výroby.
- Změny doby otevírání a zavírání jsou označeny časovým razítkem. To zjednodušuje plánování opatření údržby na základě skutečných požadavků.
Zákaznická reference
Na cestě k Průmyslu 4.0 společnost PMC Ouvrie automatizovala své procesy pomocí IO-Link, díky čemuž jsou výrazně stabilnější a spolehlivější.
Účinnost procesu ošetření osiva Dynavia byla výrazně zlepšena pomocí rozhraní IO-Link a senzoru inteligentních ventilů.
Dynavia je společnost specializující se na obalování semen hnojivy na podporu jejich růstu. Implementovala řadu postupů v duchu Industry 4.0 včetně senzoru inteligentního ventilu. Tento senzor poskytuje mnohem více informací než jen informace o koncové poloze. Zkracuje se doba neplánovaného prostoje, protože týmy údržby a provozu mohou zasahovat účinněji a spolehlivěji.
Technologie
Senzor inteligentního ventilu využívá magnetickou technologii k detekci polohy čtvrtotáčkového ventilu. Dodává průběžný zpětnovazební signál; poloha ventilu se udržuje i v případě selhání elektrického napájení.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/learn-more/mvq/mvq_tech01.jpg?v=1684229407)
K zajištění zpětného hlášení polohy ventilu se stále používají mechanické spínací skříňky. Řešení druhé generace zpětnovazebních systémů ventilů však často není dostatečně chráněno proti pronikající vlhkosti, takže může dojít k poruchám souvisejícím s procesem. Inteligentní senzor ventilu má krytí IP67, takže je ideálně chráněn proti vlhkosti a mokru.
Jednoduchá a spolehlivá alternativa ke spínacím skříňkám
Mechanické spínače (2. generace) |
Senzor inteligentního ventilu (4. generace) |
|
---|---|---|
Životnost aplikace | Krátká životnost z toho důvodu, že mechanické součásti se mohou opotřebovat, prasknout nebo nachýlit. | Dlouhá doba životnosti, protože technologie senzoru nepotřebuje žádné pohyblivé součásti, které by mohly podléhat opotřebení. |
Zpětná vazba polohy ventilu | ventil otevřen ventil uzavřen |
Koncová poloha a průběžná poloha. Varování před usazeninami a ucpáním. |
Rozměrový výkres | Často velké a objemné. Tím se omezuje prostor potřebný k instalaci ventilu. | Kompaktní těleso šetří cenný instalační prostor |
Montáž | Často komplikované, protože musí být instalováno a seřízeno několik komponent. | Senzor může být instalován během několika minut. |