- Ürünler
- AC2637
Saha uygulamaları için I/O modülleri
AC2637
FieldModuleDP 4AO (C) M12
Saha uygulamaları için I/O modülleri
AC2637
FieldModuleDP 4AO (C) M12
- Profibus DP yolu ile proses verisi, konfigürasyon ve teşhis
- Sisteme doğrudan entegrasyon
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tam çanaklama ile sağlam tasarım
- GSD dosyası ile kolay kurulum
- Dört analog aktüatöre kadar PROFIBUS DP' ye doğrudan bağlantı için
Üretimi devam etmiyor
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...29 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 115 |
Elektriksel ayrılma | hayır |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 4 |
---|
Çıkışlar
Analog çıkışların sayısı | 4 |
---|---|
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Aktüatör beslemesi çıkışlar | yük geriliminden |
Doğruluk / sapma
Ölçme hatası [son değerin % si] | < ± 0,3 |
---|
Arabirimler
İletim oranı | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...55 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 300,5 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA 6; bağlantı birleşimi: PU; bağlantı pinleri: Pirinç altın kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
Soketli: M8; kodlama: A |
Elektriksel bağlantı - PROFIBUS
Soketli: M12; kodlama: B |
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Bağlantı | Soketli: M12; kodlama: A |
---|