• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. AS-i arayüzü için aksesuarlar
  4. Modül alt parçaları
  5. AC5000

Alt parça için AS-Interface modülü

AC5000

ASI-MODUL-UNTERTEIL FK

Alt parça için AS-Interface modülü

AC5000

ASI-MODUL-UNTERTEIL FK

  • AS-i arabirim üst parçaları için
  • Hızlı kurulum teknolojisi sayesinde AS arayüzü yassı kablosuna güvenilir bağlantı
  • DIN rayları ve paneli üzerine kurulum için
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • cul
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 26,5...31,6 DC
Çıkışlar
Elektriksel yapı AS-i
Kontak akımı < 2 A
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...85
Koruma IP 67; (kullanılan üst parçaya göre: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 58,7
Montaj şekli DIN ray veya panoya montaj
Boyutlar [mm] 45 x 80 x 20
Malzemeler PBT
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
modül üst parçasındaki bağlantı pinleri :