• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Endüstriyel haberleşme
  3. Fieldbus bileşenleri
  4. IO-Link - Fabrika otomasyonunda saha uygulamaları için "master"lar
  5. AL1326

EtherNet/IP arayüzlü IO-Link-Master

AL1326

IO-Link Master DL EIP 8P IP67

EtherNet/IP arayüzlü IO-Link-Master

AL1326

IO-Link Master DL EIP 8P IP67

  • Otomasyon ağı ve IT ağ arasındaki ayrım
  • Makine verisinin, süreç parametrelerinin ve teşhis verisinin kontrolöre güvenilir iletimi
  • EtherNet/IP arayüz ve ayrı MQTT JSON arayüzlü
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
  • Sekiz IO-Link cihazına kadar bağlantı için
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • iolink
Uygulama
Uygulama G/Ç Modülleri saha uygulamaları için
Papatya dizimi fonksiyonu saha haberleşme arayüzü
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 20...30 DC; (US ; SELV/PELV de)
Akım tüketimi [mA] 300...3900; (US)
Koruma sınıfı III
Sensör beslemesi US
Maks. akım yükü toplamı [A] 3,6
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı 16; (yapılandırılabilir)
Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 16; Dijital çıktıların sayısı: 8
Girişler
Dijital girişlerin sayısı 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
Anahtarlama sinyali High [V] 11...30
Anahtarlama sinyali Low [V] 0...5
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler evet
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 300
Kısa devre koruması evet
Arabirimler
Haberleşme arayüzü Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP
İletim standardı 10Base-T; 100Base-TX
İletim oranı 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol EtherNet/IP
Fabrika ayarları
IP-Adresi: 192.168.1.250
Alt ağ maskesi: 255.255.255.255
Gateway IP-Adresi: 0.0.0.0
MAC-Adresi: Tip etiketine bakınız
Arayüzlerle ilgili not
DHCP, BOOTP, static
DLR (Device Level Ring)
Desteklenen ağ yapıları: hat
halka
Ethernet - Internet of Things
İletim standardı 10Base-T; 100Base-TX
İletim oranı 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol MQTT JSON
Fabrika ayarları
IP-Adresi: 169.254.x.x
Alt ağ maskesi: 255.255.0.0
Gateway IP-Adresi: 0.0.0.0
MAC-Adresi: Tip etiketine bakınız
Arayüzlerle ilgili not
Emniyet protokolü: HTTPS
IO-Link Master
Aktarım türü COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
Port sayısı Sınıf A 8
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...60
Depolama sıcaklığı [°C] -25...85
Maksimum bağıl nem [%] 90
Koruma IP 65; IP 66; IP 67
Koruma sınıfı ((NEMA 250) 6P
Kirlilik derecesi 2
Kimyasal ortam
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [yıl] 76
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 410,9
Malzemeler Gövde: PA turuncu; Soket: Pirinç nikel kaplamalı
Conta malzemesi FKM
Açıklamalar
Açıklamalar
Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Ethernet
EtherNet/IP X21, X22 Soketli: M12; kodlama: D; Conta: FKM
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
X31 Soketli: M12; kodlama: A
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
IO-Link Port Class A X01...X08 Soketli: M12; kodlama: A; Conta: FKM