• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. CR3157

CAN GSM/GPS dört-band radyo modem

CR3157

MobilMaintenance/4G/AM

CAN GSM/GPS dört-band radyo modem

CR3157

MobilMaintenance/4G/AM

  • 4G/LTE mobil radyo ağı ile uluslararası veri iletimi ve WLAN / bluetooth ile canlı bağlantı
  • Pozisyon verisinin alınması ve buluta iletimi
  • Emniyetli TLS noktadan-noktaya haberleşme
  • Kararsız radyo bağlantısında bile verinin güvenli şekilde ara belleğe alınması
  • CAN arabirimi üzerinden makine kontrol sistemine bağlantı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: CR3158 Ürün karşılaştırması: CR3157 / CR3158 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Radyo onayı ABD
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 8...32 DC
Akım tüketimi [mA] < 250; (Normal çalışma; uyku modu: < 500 µA)
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 1; Analog girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 1
Girişler
Dijital girişlerin sayısı 1
Analog girişlerin sayısı 2
Analog giriş (gerilim) [V] 0...15
Analog girişin çözünürlüğü 12 Bit
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı 1
Voltaj aralığı DC [V] 6...36
Anahtarlama frekansı DC [Hz] < 10
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük 16 Bit
Ivme ölçümü
Çözünürlük 16 Bit
Örnekleme frekansı [Hz] 10
Ölçme aralığı ivmesi [g] ± 16
Eğim ölçümü
Çözünürlük 16 Bit
Örnekleme frekansı [Hz] 10
Araç yalpalama oranı ölüm aralığı [°/s] ± 250
Doğruluk / sapma
Ivme ölçümü
Doğruluk ± 2; (ölçme aralığının son değerinin % si; sıfır ayarı ± 0,15 g)
Eğim ölçümü
Doğruluk < 3; (ölçme aralığının son değerinin % si; sıfır ayarı ± 3 °/s)
Arabirimler
Haberleşme arayüzü CAN; WLAN; Bluetooth; Mobil ağlar
CAN arabirimlerinin sayısı 2
USB arabirimi sayısı 1
Bluetooth
İletim standardı EDR 2.1
İletim oranı 1 MBit/s
Algılama aralığı < 75 m
Fonksiyon bluetooth köprüsü; bluetooth arayüzü
Versiyon SPP
CAN
Protokol CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2
Versiyon 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2)
Arayüzlerle ilgili not
CAN alınan arabellek: 2048 CAN mesajları
CAN' den Wi-Fi' a arabellek boyutu: 2048 CAN mesajları
Mobil ağlar
İletim standardı 2G quadband GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA
USB
Konektör tipi Mirco-AB
Kullanım tipi aygıt yazılımı güncelleme
WLAN
İletim standardı IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h
İletim oranı 1 MBit/s
Frekans bandı 2,4 GHz; 5 GHz
Algılama aralığı < 75 m
Güvenlik standardı WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP
Fonksiyon wifi köprüsü; wifi arayüzü
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...80
Koruma IP 67
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 203,7
Malzemeler Gövde: PA siyah
Gösterge / Kontroller
Gösterge
durum 2 x LED, çok-renkli
Veri hafızası
Gerçek zamanlı saat evet; uyku (sleep) ve uyanma (wakeup) modu ile
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet