- Ürünler
- Sensörler
- Dönme hızı sensörleri (Devir bekçisi)
- Ex-tehlikeli alanlar için kompakt devir bekçileri
- DI604A
Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi
DI604A
DGA4008-WRKG/IO/US/3D
Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi
DI604A
DGA4008-WRKG/IO/US/3D
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Dönüş hızının alçak olduğu durumlar için güvenilir temassız izleme
- İkisi bir arada: aynı az yer kaplayan gövdede hız sensörü ve değerlendirme
- Öğret düğmesi veya IO-Link ile anahtarlama noktasının kolay ayarı
- Sinyal ve diyagnostik verilerinin aktarımı için IO bağlantısı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 76,4 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | düşük hızı göz önünde tutarak lineer ve döner hareketin değerlendirilmesi; bloklama |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 15 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) | ||||
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 | ||||
Fabrika ayarı |
|
||||
Kısa devre koruması | evet | ||||
Aşırı yük koruması | evet |
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
---|---|
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Çıkış sinyali | pals sinyali; anahtarlama sinyali; (parametrelenebilir) |
---|---|
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | < 500 |
Pals çıkışı | sönümlenme palslerinin harici değerlendirilmesi |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [Imp/min] | 1...32000 |
---|---|
Ayar aralığı [Imp/min] | 3...24000 |
Ölçme ilkesi | indüktif |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 10 |
Histerezis [Sp nin %si] | 10...30 |
Tekrarlanabilirlik IO-Link [%] | 1; (ölçüm aralığının son değeri) |
Sıcaklık sapması | ± 10 %; (ölçüm aralığının son değeri) |
Tepki süresi
Başlangıç gecikmesi [s] | 0...15; (Şu kadarlık adımlarla: 1 s; Varsayılan: 10 s) |
---|---|
Maks. bastırma frakansı [Imp/min] | 60000 |
Başlangıç gecikmesi [s] | 0...30; (Şu kadarlık adımlarla: 100 ms; Varsayılan: 10 s) |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
SIO-Mod | evet | ||||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3,7 | ||||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | anahtarlama döngü sayıcı; çalışma saati sayacı; dahili sıcaklık; uygulamaya özel etiket (tag) | ||||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
||||||||||
Not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
ATEX onaylı |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||||||||
Tuz püskürtme testi |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 471 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 75 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 76,4 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); algılama yüzeyi: PA; LED pencere: PEI; montaj somunu: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sıkıştırma torku [Nm] | 35 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|