Kompakt RFID cihazı
DTE965
DTRUHFA HLRWITUS04
Kompakt RFID cihazı
DTE965
DTRUHFA HLRWITUS04
Uygulama
Radyo onayı | Japonya |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 500 |
Güç tüketimi [W] | 8,6 |
Koruma sınıfı | III |
Çalışma frekansı [MHz] | 916,8...920,4 |
RFID standardı | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
EIRP iletim gücü [mW] | 200; (maksimum: 250 mW) |
Çıkışlar
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100; (max.) |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | |||
---|---|---|---|---|
İletim oranı | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||
Protokol | MQTT JSON | |||
Fabrika ayarları |
|
|||
Kullanım tipi | Parametre ayarı; Veri iletimi |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 | |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 696,2 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum; PBT / PC; paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Soketli: 2 x M12; kodlama: D |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
PWR | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|