• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. E10805

Kablolanabilir soket

E10805

SDOAJ040PLSFKPG

Kablolanabilir soket

E10805

SDOAJ040PLSFKPG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E10013 Ürün karşılaştırması: E10805 / E10013 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 250 AC/DC
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 65
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] 43 x 25 x 36
Malzemeler PBT
Kalıp-gövde malzemesi PBT
Somun malzemesi ULTRAMID
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
klemens: ...0,75 mm²; Kablo rekoru: PG 9
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı Soketli: 1 x M18, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: ULTRAMID; Kontaklar: altın kaplamalı