• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
  4. Silindir sensörleri için montaj aksesuarları
  5. E11912

Saplamalı / profil silindir için montaj adaptörü

E11912

ADAPT TIE ROD CYL D5-7

Saplamalı / profil silindir için montaj adaptörü

E11912

ADAPT TIE ROD CYL D5-7

  • Silindir sensörlerinin bağlama çubuğu silindirlerine adaptasyonu için
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal tasarım
  • Tam uyumlu bir mekanik çözüm için düşük yükseklik
  • Adaptör içindeki sensörün konum koruması
  • Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
Uygulama
Dizayn kullanılabilen tipler, MKT
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 11,5
Malzemeler Adaptör: Alüminyum; vida: paslanmaz çelik
Kelepçe aralığı [mm] 5...7
Aksesuarlar
Parçalar
Vida: 1
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet