• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Kablolu soket
  4. Soketli bağlantı kabloları
  5. E11950

Soketli bağlantı kablosu

E11950

ADOGH080MSS0002H08

Soketli bağlantı kablosu

E11950

ADOGH080MSS0002H08

  • 8 kutuplu bağlantı
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Sensör sinyallerinin güvenilir aktarımı
8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir. Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)
  • ce
  • ukca
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 30 AC / < 36 DC
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 68
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 135,9
Boyutlar [mm] 15 x 15 x 43
Malzemeler PUR
Kalıp-gövde malzemesi PUR
Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PUR, siyah, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm