• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. E12048

Soket adaptörü

E12048

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

Soket adaptörü

E12048

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

  • Konektörler için bağlantı noktalarına sahip, kullanımı kolay distribütör ve muhafaza ekipmanı
  • Depo duvarına hızlı ve kolay kurulum
  • Sağlam metal model
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 30 AC / < 36 DC
Maks. akım yükü toplamı [A] 4
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90
Koruma IP 68
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 21,7
Montaj dişi M16
Malzemeler Pirinç nikel kaplamalı
Kalıp-gövde malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,15 m, PVC; 5 x 0,34 mm²
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı