• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Kablolu soket
  4. Soketli bağlantı kabloları
  5. E12166

Soketli bağlantı kablosu

E12166

ADOGH080MSS0005B08

Soketli bağlantı kablosu

E12166

ADOGH080MSS0005B08

  • 8 kutuplu bağlantı
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Sensör sinyallerinin güvenilir aktarımı
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir. Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)
  • ce
  • ukca
Uygulama
Sistem Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 30 AC / < 36 DC
Maks. akım yükü toplamı [A] 2
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...80
Koruma IP 67
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 292,5
Boyutlar [mm] 15 x 15 x 43
Malzemeler Gövde: TPU siyah
Kalıp-gövde malzemesi TPU
Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 15 x kablo çapı
İlerleme hızı maks. 3 m/s
Bükülme sayısı > 1 Mio.
Burulma zorlaması ± 30 °/m
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR, siyah; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 1...1,5 Nm