• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Yapılandırılabilir
  4. Kablolanabilir fişler
  5. E12266

Kablosuz erkek soket

E12266

SSTGH040MSSFKPG

Kablosuz erkek soket

E12266

SSTGH040MSSFKPG

  • Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • Vidalı terminaller ile güvenli kablo bağlantısı
  • ce
  • ukca
Uygulama
Sistem Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz evet
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 45 AC / < 70 DC
Maks. akım yükü toplamı [A] 4; (...40 °C)
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...85
Koruma IP 68
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 24,9
Boyutlar [mm] 20 x 20 x 52
Malzemeler PA
Kalıp-gövde malzemesi PA
Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
vidalı klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 2,5...3,5 mm
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı