• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Kablolu soket
  4. PROFIBUS için erkek soketli bağlantı kabloları
  5. E12315

PROFIBUS DP için sonlandırma direnci

E12315

ProfiBus Terminat. Resistor

PROFIBUS DP için sonlandırma direnci

E12315

ProfiBus Terminat. Resistor

  • PROFIBUS katılımcıları için güvenilir bağlantı teknolojisi
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
  • Ekranlanmış kablo sayesinde iyi elektromanyetik uyumluluk
  • ce
  • ukca
Uygulama
Sistem Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz evet
Elektriksel özellikleri
Maks. akım yükü toplamı [A] 4; (...40 °C)
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...85
Koruma IP 67
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 9,9
Boyutlar [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
Malzemeler PUR
Kalıp-gövde malzemesi PUR
Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: B; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6 Nm