Fişli bağlantı kablosu
E12318
ASTGH020MSS0002C02
Fişli bağlantı kablosu
E12318
ASTGH020MSS0002C02
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Ekranlanmış kablo sayesinde iyi elektromanyetik uyumluluk
- Taşınabilir makinelerde kullanıma uygundur
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
Uygulama
Sistem | Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4; (...40 °C) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -20...50 |
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 145,2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||||||
Malzemeler | PUR | ||||||||||||
Kalıp-gövde malzemesi | PUR | ||||||||||||
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | ||||||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, mor, Ø 8 mm, ekranlı; 2 x 0,25 mm² |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: B; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Tırtırlı somun, Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı |
---|