Sonlamalı montaj kılıfı
E12453
FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP
Sonlamalı montaj kılıfı
E12453
FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP
- Belirlenmiş kurulum konumu için bitiş durdurma
- Silindirik sensörlerin kurulumu için
- Yeniden ayar gerektirmeyen hızlı ve kolay değiştirme
- Hasara karşı güvenilir koruma
- Yapışmayan kaplama sayesinde kaynak cürufuna dayanıklı
Uygulama
Dizayn | sonlamalı montaj parçası |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 55,3 |
---|---|
Kurulum talimatları | Sensörün algılama yüzeyini sağa doğru hizalayın (Ölçekli çizime bakınız); pirinç malzeme nedeniyle, negatif algılama aralığı daralmaları meydana gelebilir (azaltılmış algılama aralığı) |
Boyutlar [mm] | M22 x 1 |
Diş tasarımı | M22 x 1 |
İç çap [mm] | 18 |
Malzemeler | Pirinç yapışmaz kaplamalı; Somunlar: Pirinç yapışmaz kaplamalı |
Sıkıştırma torku [Nm] | 5; (montaj somunu: 10) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
şemalar ve grafikler
Montaj
|
|
---|