• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
  4. Montaj setleri
  5. E12519

El vanaları ve top vanalar için montaj seti

E12519

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F04/M5

El vanaları ve top vanalar için montaj seti

E12519

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F04/M5

  • Manüel valflerin ve küresel valflerin güvenilir limit konum bildirimi için
  • Çok çeşitli ISO üst flanş bağlantı parçaları için uygundur
  • Kolay kurulum ve emniyetli sabitleme
  • Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -30...80
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 463,5
Tepe flanş çapı [mm] 42
ISO tepe flanş tipi F04
Mil ilavesi M5
Malzemeler Montaj levhası: Plastik; metal parçalar: paslanmaz çelik (1.4301 / 304)
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet