Ethernet bağlantı kablosu
E12631
VSTGX080MSS0002K08STGP080--S
Ethernet bağlantı kablosu
E12631
VSTGX080MSS0002K08STGP080--S
- Sensörün parametre ayar arabirimine bağlantı için
- Güvenilir sinyal aktarımı için
- Ekranlanmış kablo sayesinde iyi elektromanyetik uyumluluk
Uygulama
Sistem | ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Dizayn | Ethernet kablo, X-kodlu |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67; IP 20; (M12 fiş / RJ45 fiş) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 111,8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malzemeler | PUR; PA | ||||||||||||
Kalıp-gövde malzemesi | PA | ||||||||||||
Somun malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı | ||||||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: X; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR, yeşil, Ø 6,2 mm, ekranlı; 8 x 0,14 mm² |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x RJ45, düz; Kalıplı gövde: PA |