• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Ara kablolar
  4. Saha modülleri için olan enerji kaynakları için ara kablolar
  5. E12659

Bağlantı kablosu

E12659

VDOAX050MSS00,5H05STGH005MSS

Bağlantı kablosu

E12659

VDOAX050MSS00,5H05STGH005MSS

  • ce
  • ukca
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Dizayn güç kablosu, L-kodlu
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 64 DC
Maks. akım yükü toplamı [A] 16
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...90
Koruma IP 67
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 151,9
Malzemeler PP
Kalıp-gövde malzemesi TPE
Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,5 m, PUR, siyah, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: L; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı